You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PMF LED-HI-SIL 24 DC AM DM"

Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

  • Monitorowanie z niezależnym zasilaniem - Zapewnienie większego bezpieczeństwa w trudnych warunkach
  • Styk beznapięciowy - Zapewnia prosty i elastyczny interfejs do sygnalizacji błędów w dowolnym systemie sterowania
  • Klasa SIL2/PL d zapewniona dzięki zintegrowanej konstrukcji bezpieczeństwa i kanałowi diagnostycznemu - Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego
  • Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
21154634006
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-24 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
0,8 A
Natężenie światła (cd)
220 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Światło obrotowe
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła obrotowego
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
343,8 m
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Poziom SIL
2
Poziom wydajności
d
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122784
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Numer pozycji
21154634006
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-24 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
0,8 A
Natężenie światła (cd)
220 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Światło obrotowe
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła obrotowego
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
1127,96 ft.
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Poziom SIL
2
Poziom wydajności
d
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131122784
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (cale)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 492.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 492.67 KB Download
User manual standard RU PDF 1.12 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH PDF 1.12 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 12 30.4 30.4
Ostrzeżenie 24 60.8 60.8
Informacja 54 136.8 136.8