You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PRO 10 95-265V AC"

Sygnalizatory akustyczne z serii PROTECT charakteryzują się wyjątkowo wytrzymałą obudową z odlewu ciśnieniowego z aluminium. Są one przeznaczone do pracy w wymagających środowiskach przemysłowych oraz w zastosowaniach, w których stawiane są wysokie wymagania dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa funkcjonalnego, ochrony w strefach zagrożonych wybuchem lub certyfikacji morskiej.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
  • Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
  • Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
23150640000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
95-265 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,145 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
116 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-4 dB
Poziom dźwięku 2
-10 dB
Poziom dźwięku: 3
-16 dB
Poziom dźwięku: 4
-22 dB
Poziom dźwięku: 5
-26 dB
Poziom dźwięku 6
-30 dB
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-30 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK09
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
2,87 kg
GTIN (EAN)
4061131250500
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Numer pozycji
23150640000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
95-265 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,145 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
116 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-4 dB
Poziom dźwięku 2
-10 dB
Poziom dźwięku: 3
-16 dB
Poziom dźwięku: 4
-22 dB
Poziom dźwięku: 5
-26 dB
Poziom dźwięku 6
-30 dB
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-30 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK09
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
5,98 lb.
GTIN (EAN)
4061131250500
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (cale)
6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.55 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 485.98 KB Download
Certificate EN5403 DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 255.5 KB Download
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7