You are currently viewing content for: Wietnam · polski

Informacje dot. produktu "PRO 10-SIL 10-60V DC"

Sygnalizatory akustyczne z serii PROTECT charakteryzują się wyjątkowo wytrzymałą obudową z odlewu ciśnieniowego z aluminium. Są one przeznaczone do pracy w wymagających środowiskach przemysłowych oraz w zastosowaniach, w których stawiane są wysokie wymagania dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa funkcjonalnego, ochrony w strefach zagrożonych wybuchem lub certyfikacji morskiej.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Monitorowanie z niezależnym zasilaniem - Zapewnienie większego bezpieczeństwa w trudnych warunkach
  • Styk beznapięciowy - Zapewnia prosty i elastyczny interfejs do sygnalizacji błędów w dowolnym systemie sterowania
  • Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
  • Klasa SIL2/PL d zapewniona dzięki zintegrowanej konstrukcji bezpieczeństwa i kanałowi diagnostycznemu - Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego
Dane techniczne
Numer pozycji
23150630601
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
9-66 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,96 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
116 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-30 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Poziom SIL
2
Poziom wydajności
d
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK09
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
2,92 kg
GTIN (EAN)
4061131250425
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Numer pozycji
23150630601
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
9-66 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,96 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
116 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-30 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Poziom SIL
2
Poziom wydajności
d
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK09
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
6,07 lb.
GTIN (EAN)
4061131250425
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (cale)
6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.55 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7