You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PRO X 10 10-60V DC AM"

Sygnalizatory serii PROTECT zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, certyfikowana konstrukcja nadaje się do zastosowań w strefach 2 i 22 oraz w wybranych zastosowaniach klasy I/II/III, dział 2.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
  • Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
Dane techniczne
Numer pozycji
23152634000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-48 V
Zakres napięcia (DC)
11-60 V
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,85 A
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
116 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-30 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
2,79 kg
GTIN (EAN)
4061131254034
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (mm)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Numer pozycji
23152634000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-48 V
Zakres napięcia (DC)
11-60 V
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
116 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-30 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
Odlew aluminiowy ciśnieniowy
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
6,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131254034
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (cale)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 363.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 363.99 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 7 12.6 11.6
Ostrzeżenie 14 25.2 23.2
Informacja 31.5 56.7 52.2
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7