PTF
PTF 1000
Filtr górny Filterfan PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Numer produktu:
11692102185
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Wentylatory filtrujące montowane na dachu - Mniejsze ryzyko kolizji z elementami wewnętrznymi
- Idealne rozwiązanie łączące chłodzenie pasywne i aktywne - Skuteczne odprowadzanie ciepła bez skomplikowanych systemów chłodzenia
- Duży przepływ powietrza w obudowach o dużej gęstości montażu - Niezawodne odprowadzanie ciepła nawet przy dużym obciążeniu termicznym
- Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
- Obudowa w całości wykonana z metalu - Solidna konstrukcja produktu przeznaczona do pracy w trudnych warunkach
Informacje dot. produktu "PTF 1200S 230V 54 7035"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Wentylatory filtrujące montowane na dachu - Mniejsze ryzyko kolizji z elementami wewnętrznymi
- Idealne rozwiązanie łączące chłodzenie pasywne i aktywne - Skuteczne odprowadzanie ciepła bez skomplikowanych systemów chłodzenia
- Duży przepływ powietrza w obudowach o dużej gęstości montażu - Niezawodne odprowadzanie ciepła nawet przy dużym obciążeniu termicznym
- Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
- Obudowa w całości wykonana z metalu - Solidna konstrukcja produktu przeznaczona do pracy w trudnych warunkach
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
- 1000 m³/h
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 1100 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
- 870 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 170 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 170 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 81 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Żywotność L10 (+40 °C)
- 70000 h
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-60 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 229 mm x 229 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 155 mm x 436 mm x 129 mm
- Głębokość montażu (mm)
- 6,1 mm
- Masa produktu (kg)
- 4,8 kg
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500-20231120
- Numer certyfikatu uznanego przez UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131258056
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
- 589 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
- 513 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 170 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 170 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 81 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Żywotność L10 (+40 °C)
- 70000 h
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-140 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 9.02 inch x 9.02 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 6.1 inch x 11.81 inch x 5.08 inch
- Waga produktu (funtów)
- 15,436 lb.
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500-20231120
- Numer certyfikatu uznanego przez UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131258056
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 328.55 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328.55 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 404.04 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 404.04 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.39 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345.86 KB | Download |