PTFA
PTFA 60000
Filtr górny Filterfan PTFA 291 mm x 291 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Numer produktu:
11786001055
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Wentylatory filtrujące montowane na dachu - Mniejsze ryzyko kolizji z elementami wewnętrznymi
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Certyfikowany przez niezależną jednostkę - Niezawodna konstrukcja produktu
- Certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Jakość produktu sprawdzona na całym świecie i ciesząca się zaufaniem klientów
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
Informacje dot. produktu "PTFA 60000 FM 7035"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Wentylatory filtrujące montowane na dachu - Mniejsze ryzyko kolizji z elementami wewnętrznymi
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Certyfikowany przez niezależną jednostkę - Niezawodna konstrukcja produktu
- Certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Jakość produktu sprawdzona na całym świecie i ciesząca się zaufaniem klientów
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Skuteczność filtracji
- 81 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Materiał, z którego wykonano produkt
- Tworzywo sztuczne
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -20-70 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 436 mm x 436 mm x 110 mm
- Masa produktu (kg)
- 2,5 kg
- Numer certyfikatu uznanego przez UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131031420
- ETIM-Class
- EC002513
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Skuteczność filtracji
- 81 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Materiał, z którego wykonano produkt
- Tworzywo sztuczne
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -4-158 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 1,34 cal
- Waga produktu (funtów)
- 5,513 lb.
- Numer certyfikatu uznanego przez UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131031420
- ETIM-Class
- EC002513
- Wymiary produktu (cale)
- 17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.69 MB | Download |
| Filter 290x70 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP | N/A | STEP | 17.08 MB | Download |
Technical Drawings
PTFA 60000 FM 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 436 mm
- Y
- 436 mm
- Z1
- 72 mm
- Z2
- 34 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 17.17 in
- Y
- 17.17 in
- Z1
- 2.83 in
- Z2
- 1.34 in
Wymiary