Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 22000 WT CE P&P
Wymiennik ciepła typu woda-woda 22kW plug&play water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
Numer produktu:
42122205003
Agregat chłodniczy typu woda/woda Pfannenberg PWW 2.0 został zaprojektowany z wykorzystaniem wytrzymałych komponentów, które zapobiegają korozji i zanieczyszczeniu wody procesowej dzięki oddzielnym obiegom wodnym. Urządzenie jest dostępne w wersjach mechanicznej, elektrycznej oraz Plug&Play i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych związanych z chłodzeniem.
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
Informacje dot. produktu "PWW 22000 WT CE P&P STD"
Agregat chłodniczy typu woda/woda Pfannenberg PWW 2.0 został zaprojektowany z wykorzystaniem wytrzymałych komponentów, które zapobiegają korozji i zanieczyszczeniu wody procesowej dzięki oddzielnym obiegom wodnym. Urządzenie jest dostępne w wersjach mechanicznej, elektrycznej oraz Plug&Play i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych związanych z chłodzeniem.
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
- Numer pozycji
- 42122205003
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 400-460 V
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Liczba faz
- 3
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 15 °C
- Napięcie znamionowe 50 Hz
- 460 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-460 V
- Napięcie znamionowe 60 Hz
- 400 V
- Pakiet konfiguracyjny „woda/woda” dla systemu grzewczego
- plug&play
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Zintegrowane
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 22000 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- PWW 22000
- Masa produktu (kg)
- 32,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258612
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 468 mm x 600 mm x 675 mm
- Numer pozycji
- 42122205003
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 400-460 V
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Liczba faz
- 3
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 59 °F
- Napięcie znamionowe 50 Hz
- 460 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-460 V
- Napięcie znamionowe 60 Hz
- 400 V
- Pakiet konfiguracyjny „woda/woda” dla systemu grzewczego
- plug&play
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Zintegrowane
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 75060 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- PWW 22000
- Waga produktu (funtów)
- 71,65 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258612
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 18.4 inch x 23.6 inch x 26.58 inch
Dane techniczne