You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PWW 9000 WT CE ELE STD"

Agregat chłodniczy typu woda/woda Pfannenberg PWW 2.0 został zaprojektowany z wykorzystaniem wytrzymałych komponentów, które zapobiegają korozji i zanieczyszczeniu wody procesowej dzięki oddzielnym obiegom wodnym. Urządzenie jest dostępne w wersjach mechanicznej, elektrycznej oraz Plug&Play i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych związanych z chłodzeniem.

  • Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
  • Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
Dane techniczne
Numer pozycji
42120905008
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
230-230 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Liczba faz
1
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
15 °C
Napięcie znamionowe 50 Hz
230 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Napięcie znamionowe 60 Hz
230 V
Pakiet konfiguracyjny „woda/woda” dla systemu grzewczego
elektryczny
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Zintegrowane
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
9000 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
PWW 9000
Masa produktu (kg)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131258568
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
468 mm x 630 mm x 600 mm
Numer pozycji
42120905008
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
230-230 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Liczba faz
1
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
59 °F
Napięcie znamionowe 50 Hz
230 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Napięcie znamionowe 60 Hz
230 V
Pakiet konfiguracyjny „woda/woda” dla systemu grzewczego
elektryczny
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Zintegrowane
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
30710 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
PWW 9000
Waga produktu (funtów)
66,14 lb.
GTIN (EAN)
4061131258568
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch