Pyra
PY L-M
Pyra Wielofunkcyjna lampa LED 2cd
12-48VDC RAL7035 BU
Numer produktu:
21553817055
Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Regulowana jasność - Doskonale dostosowuje się do każdego zastosowania, zapobiegając efektowi olśnienia
Informacje dot. produktu "PY L-M 10-60 DC BU 7035"
Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Regulowana jasność - Doskonale dostosowuje się do każdego zastosowania, zapobiegając efektowi olśnienia
- Numer pozycji
- 21553817055
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-48 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-60 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 2 cd
- kolor soczewki
- Niebieski
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 32,78 m
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131253372
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Numer pozycji
- 21553817055
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-48 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-60 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 2 cd
- kolor soczewki
- Niebieski
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 107,55 ft.
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253372
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (cale)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.13 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 400.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 400.41 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-M (A) | N/A | 1.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-M(A) | N/A | 2.32 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 4 | 2.5 | 3 | |
| Ostrzeżenie | 8 | 5 | 6 | |
| Informacja | 18 | 11.3 | 13.5 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 13.1 | 8.2 | 9.8 | |
| Ostrzeżenie | 26.2 | 16.4 | 14.8 | |
| Informacja | 59 | 36.9 | 27.1 | |