You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PY L-M-M 95-265V AC GN 7035"

Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
  • Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
21553646004
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
95-265 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
120-120 V
Zakres napięcia (DC)
95-265 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Natężenie światła (cd)
22 cd
kolor soczewki
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
108,72 m
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131252962
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Numer pozycji
21553646004
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
95-265 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
120-120 V
Zakres napięcia (DC)
95-265 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Natężenie światła (cd)
22 cd
kolor soczewki
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
356,69 ft.
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131252962
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.32 MB Download
Product sheet DE PDF 352.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 352.45 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 8 9.1 9.4
Ostrzeżenie 16 18.2 18.8
Informacja 36 40.9 42.3

Technical Drawings