You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PY X-L-15 230 AC RD 3000"

Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Stabilny pobór prądu - Zapobieganie wahaniom obciążenia w celu zapewnienia płynnej i niezawodnej pracy systemu
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Zapewnia ponad dwukrotnie większy zasięg niż latarka o mocy 10 J - Zmniejsza liczbę potrzebnych urządzeń
Dane techniczne
Numer pozycji
21561105000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,15 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,15 A
Natężenie światła (cd)
64 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
185,43 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,69 kg
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
157 mm x 212 mm x 144 mm
Numer pozycji
21561105000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,15 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,15 A
Natężenie światła (cd)
64 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
608,37 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
1,52 lb.
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
6.18 inch x 8.35 inch x 5.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 304.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 304.1 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 176.61 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 14.6 9.2 18.2
Ostrzeżenie 29.2 18.4 36.4
Informacja 65.7 41.4 81.9