You are currently viewing content for: Singapur · polski

Informacje dot. produktu "PY X-LA-15 24 DC AM 7035"

Sygnalizatory dźwiękowe i światła ostrzegawcze ksenonowe serii PYRA łączą w sobie wysoką wydajność sygnalizacji optyczno-akustycznej z wyjątkowo łatwym i bezpiecznym montażem. Oświetlenie i sygnał dźwiękowy można sterować oddzielnie i elastycznie dostosowywać do konkretnych zastosowań przemysłowych.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Zestaw sygnalizatora akustycznego i świetlnego z gotowym okablowaniem - Szybkie podłączenie i montaż za pomocą jednego zacisku
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Dane techniczne
Numer pozycji
21565804055
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
19.2-28.8 V
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,695 A
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
103 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-12 dB
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-25 dB
Liczba tonów alarmowych
8
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
1
Natężenie światła (cd)
95 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
225,92 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
0,87 kg
GTIN (EAN)
4061131132691
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (mm)
172 mm x 216 mm x 144 mm
Numer pozycji
21565804055
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
19.2-28.8 V
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
103 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-12 dB
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-25 dB
Liczba tonów alarmowych
8
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
1
Natężenie światła (cd)
95 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
741,21 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
1,92 lb.
GTIN (EAN)
4061131132691
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (cale)
6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 362.63 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 362.63 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 174.68 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 17.8 11.6 18.7
Ostrzeżenie 35.6 23.2 37.4
Informacja 80.1 52.2 84.1
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 2.5 2.1 1.0
85 dB (A) 4.4 3.7 1.8
80 dB (A) 7.8 6.6 3.2
75 dB (A) 13.9 11.8 5.7