You are currently viewing content for: Holandia · polski

Informacje dot. produktu "PY X-M-05 115V AC AM RAL7035"

Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Stabilny pobór prądu - Zapobieganie wahaniom obciążenia w celu zapewnienia płynnej i niezawodnej pracy systemu
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
Dane techniczne
Numer pozycji
21550154055
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Zakres napięcia (50 Hz)
103.5-126.5 V
Rodzaj napięcia
AC
Natężenie światła (cd)
31 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
129,06 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131131052
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Numer pozycji
21550154055
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Zakres napięcia (50 Hz)
103.5-126.5 V
Rodzaj napięcia
AC
Natężenie światła (cd)
31 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
423,41 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131131052
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1018.25 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.18 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1016.09 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Product sheet DE PDF 650.76 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 650.76 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.61 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 9 4.6 9.6
Ostrzeżenie 18 9.2 19.2
Informacja 40.5 20.7 43.2

Technical Drawings