PYRA
PY X-M-05-SSM
Pyra Latarka ksenonowa 5J 56cd
24VDC RAL3000 CL
Numer produktu:
21550801005
Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Stabilny pobór prądu - Zapobieganie wahaniom obciążenia w celu zapewnienia płynnej i niezawodnej pracy systemu
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Zintegrowany moduł łagodnego rozruchu - Ograniczanie prądu rozruchowego, zapobieganie spadkom napięcia oraz zapewnienie ochrony przed odwróceniem biegunowości
Informacje dot. produktu "PY X-M-05-SSM 24VDC CL RAL3000"
Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Stabilny pobór prądu - Zapobieganie wahaniom obciążenia w celu zapewnienia płynnej i niezawodnej pracy systemu
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Zintegrowany moduł łagodnego rozruchu - Ograniczanie prądu rozruchowego, zapobieganie spadkom napięcia oraz zapewnienie ochrony przed odwróceniem biegunowości
- Numer pozycji
- 21550801005
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 56 cd
- kolor soczewki
- Wyczyść
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 173,46 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,42 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131090
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Numer pozycji
- 21550801005
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 56 cd
- kolor soczewki
- Wyczyść
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 569,08 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 0,93 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131090
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (cale)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1018.25 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.18 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1016.09 KB | Download |
| Certificate CNBOP | PL | 289.17 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.77 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.79 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.19 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 650.76 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 650.76 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.89 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.69 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 12.6 | 6.4 | 13.6 | |
| Ostrzeżenie | 25.2 | 12.8 | 27.2 | |
| Informacja | 56.7 | 28.8 | 61.2 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 41.3 | 21 | 44.6 | |
| Ostrzeżenie | 82.7 | 42 | 66.9 | |
| Informacja | 186 | 94.5 | 122.7 | |