You are currently viewing content for: Hiszpania · polski

Informacje dot. produktu "PY X-MA-05 115V AC BU RAL7035"

Sygnalizatory dźwiękowe i światła ostrzegawcze ksenonowe serii PYRA łączą w sobie wysoką wydajność sygnalizacji optyczno-akustycznej z wyjątkowo łatwym i bezpiecznym montażem. Oświetlenie i sygnał dźwiękowy można sterować oddzielnie i elastycznie dostosowywać do konkretnych zastosowań przemysłowych.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Zestaw sygnalizatora akustycznego i świetlnego z gotowym okablowaniem - Szybkie podłączenie i montaż za pomocą jednego zacisku
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Dane techniczne
Numer pozycji
21554157055
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Zakres napięcia (50 Hz)
90-135 V
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,15 A
Rodzaj napięcia
AC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
101 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
8
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
1
Natężenie światła (cd)
20 cd
kolor soczewki
Niebieski
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,62 kg
GTIN (EAN)
4061131247463
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (mm)
134 mm x 172 mm x 114 mm
Numer pozycji
21554157055
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Zakres napięcia (50 Hz)
90-135 V
Rodzaj napięcia
AC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
101 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
8
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
1
Natężenie światła (cd)
20 cd
kolor soczewki
Niebieski
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
1,37 lb.
GTIN (EAN)
4061131247463
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (cale)
5.28 inch x 6.77 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.42 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.79 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.34 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Product sheet DE PDF 838.38 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 838.38 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.83 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 7 3.4 7.8
Ostrzeżenie 14 6.8 15.6
Informacja 31.5 15.3 35.1
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 2.2 2.9 1.4
85 dB (A) 3.8 5.2 2.5
80 dB (A) 6.8 9.2 4.4
75 dB (A) 12.1 16.3 7.8

Technical Drawings