Pyra
PY X-MA-10
Pyra Zestaw ksenonowy/sygnalizator dźwiękowy 101dB 10J 149cd
230VAC RAL3000 CL
Numer produktu:
21555101000
Sygnalizatory dźwiękowe i światła ostrzegawcze ksenonowe serii PYRA łączą w sobie wysoką wydajność sygnalizacji optyczno-akustycznej z wyjątkowo łatwym i bezpiecznym montażem. Oświetlenie i sygnał dźwiękowy można sterować oddzielnie i elastycznie dostosowywać do konkretnych zastosowań przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Zestaw sygnalizatora akustycznego i świetlnego z gotowym okablowaniem - Szybkie podłączenie i montaż za pomocą jednego zacisku
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Informacje dot. produktu "PY X-MA-10 230V AC CL RAL3000"
Sygnalizatory dźwiękowe i światła ostrzegawcze ksenonowe serii PYRA łączą w sobie wysoką wydajność sygnalizacji optyczno-akustycznej z wyjątkowo łatwym i bezpiecznym montażem. Oświetlenie i sygnał dźwiękowy można sterować oddzielnie i elastycznie dostosowywać do konkretnych zastosowań przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Zestaw sygnalizatora akustycznego i świetlnego z gotowym okablowaniem - Szybkie podłączenie i montaż za pomocą jednego zacisku
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
- Numer pozycji
- 21555101000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 187-255 V
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,18 A
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 101 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -20 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 8
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 1
- Natężenie światła (cd)
- 149 cd
- kolor soczewki
- Wyczyść
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 282,94 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131830
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Numer pozycji
- 21555101000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 187-255 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 101 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -20 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 8
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 1
- Natężenie światła (cd)
- 149 cd
- kolor soczewki
- Wyczyść
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 928,27 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131830
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (cale)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1.42 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.79 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.34 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 18 | 10 | 22.6 | |
| Ostrzeżenie | 36 | 20 | 45.2 | |
| Informacja | 81 | 45 | 101.7 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 59.1 | 32.8 | 74.1 | |
| Ostrzeżenie | 118.1 | 65.6 | 111.2 | |
| Informacja | 265.8 | 147.6 | 203.9 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |