You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PY X-S-05 230 AC AM"

Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
  • Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
  • Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
Dane techniczne
Numer pozycji
21510104000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,055 A
Natężenie światła (cd)
27 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
120,44 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
4
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131130260
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Numer pozycji
21510104000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,055 A
Natężenie światła (cd)
27 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
395,15 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
4
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131130260
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 629.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 629.75 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.43 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 N/A pdf 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 N/A pdf 1.59 MB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 7.6 5.8 8
Ostrzeżenie 15.2 11.6 16
Informacja 34.2 26.1 36