PYRA
PY X-S-05
Pyra Latarka ksenonowa 5J 37cd
24VDC RAL9003 AM
Numer produktu:
21510804175
Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
- Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
- Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
Informacje dot. produktu "PY X-S-05 24 DC AM 9003"
Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
- Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
- Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
- Numer pozycji
- 21510804175
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 37 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Biały
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 4
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 0,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131130703
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numer pozycji
- 21510804175
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 37 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Biały
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 4
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131130703
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (cale)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 782.26 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 392.8 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 319.82 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 629.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.69 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 7.6 | 5.8 | 8 | |
| Ostrzeżenie | 15.2 | 11.6 | 16 | |
| Informacja | 34.2 | 26.1 | 36 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 24.9 | 19 | 30.8 | |
| Ostrzeżenie | 49.9 | 38.1 | 46.3 | |
| Informacja | 112.2 | 85.6 | 84.8 | |