PYRA
PY X-S-05-PL
Pyra Latarka ksenonowa 5J 18cd
24VDC RAL3000 RD
Numer produktu:
21510805007
Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
- Poziom bezpieczeństwa C - Spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego
- Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
Informacje dot. produktu "PY X-S-05-PL 24 DC RD"
Sygnalizatory świetlne z serii PYRA łączą w sobie wysokowydajną sygnalizację ksenonową ze szczególnie łatwą i bezpieczną obsługą. Zapewniają one dobrze widoczną sygnalizację informacyjną, ostrzegawczą i alarmową w zastosowaniach przemysłowych.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
- Poziom bezpieczeństwa C - Spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego
- Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
- Numer pozycji
- 21510805007
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
- 0,3 A
- Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
- 0,3 A
- Natężenie światła (cd)
- 18 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 98,34 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Poziom wydajności
- c
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 4
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 0,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131273813
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numer pozycji
- 21510805007
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
- 0,3 A
- Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
- 0,3 A
- Natężenie światła (cd)
- 18 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 322,64 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Poziom wydajności
- c
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 4
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131273813
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (cale)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 30.15 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 104.56 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 5.6 | 4.9 | 6.1 | |
| Ostrzeżenie | 11.2 | 9.8 | 12.2 | |
| Informacja | 25.2 | 22.1 | 27.5 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 18.4 | 16.1 | 23 | |
| Ostrzeżenie | 36.8 | 32.2 | 34.4 | |
| Informacja | 82.7 | 72.4 | 63.1 | |