You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "QUADRO F12 24 DC AM"

Sygnalizatory świetlne z serii QUADRO zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną dzięki zastosowaniu technologii ksenonowej i Technologii LED, przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz certyfikowana wydajność gwarantują niezawodne powiadamianie o alarmach nawet w trudnych warunkach.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
  • Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
Dane techniczne
Numer pozycji
21041804000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Natężenie światła (cd)
130 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
264,28 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
12000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
95 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119395
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Numer pozycji
21041804000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Natężenie światła (cd)
130 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
867,07 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
12000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
95 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119395
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 133.09 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 311.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 311.58 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Manual Quadro F12, F05 N/A pdf 133.09 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 19.2 13.8 18.7
Ostrzeżenie 38.4 27.6 37.4
Informacja 86.4 62.1 84.1