Quadro
QUADRO F12-SIL
Quadro Latarka ksenonowa 13J 140cd
24VDC RAL7035 CL
Numer produktu:
21041801601
Sygnalizatory świetlne z serii QUADRO zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną dzięki zastosowaniu technologii ksenonowej i Technologii LED, przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz certyfikowana wydajność gwarantują niezawodne powiadamianie o alarmach nawet w trudnych warunkach.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Monitorowanie z niezależnym zasilaniem - Zapewnienie większego bezpieczeństwa w trudnych warunkach
- Styk beznapięciowy - Zapewnia prosty i elastyczny interfejs do sygnalizacji błędów w dowolnym systemie sterowania
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
Informacje dot. produktu "QUADRO F12-SIL 24 DC CL"
Sygnalizatory świetlne z serii QUADRO zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną dzięki zastosowaniu technologii ksenonowej i Technologii LED, przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz certyfikowana wydajność gwarantują niezawodne powiadamianie o alarmach nawet w trudnych warunkach.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Monitorowanie z niezależnym zasilaniem - Zapewnienie większego bezpieczeństwa w trudnych warunkach
- Styk beznapięciowy - Zapewnia prosty i elastyczny interfejs do sygnalizacji błędów w dowolnym systemie sterowania
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Numer pozycji
- 21041801601
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 140 cd
- kolor soczewki
- Wyczyść
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -30-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 95 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119326
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Numer pozycji
- 21041801601
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 140 cd
- kolor soczewki
- Wyczyść
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -22-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 95 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119326
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (cale)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 155.68 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 167.31 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 155.43 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 216.42 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 216.42 KB | Download | |
| Certificate SIL_PL | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.72 KB | Download | |
| Manual QUADRO F12 SIL | N/A | 1.64 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 72.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 39.77 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 23.6 | 17.9 | 23.8 | |
| Ostrzeżenie | 47.2 | 35.8 | 47.6 | |
| Informacja | 106.2 | 80.6 | 107.1 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 77.4 | 58.7 | 78 | |
| Ostrzeżenie | 154.8 | 117.4 | 117 | |
| Informacja | 348.3 | 264.2 | 214.5 | |