You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "WBS 24 DC YE"

Kompaktowe światła ostrzegawcze ksenonowe z serii WBx zapewniają niezawodną sygnalizację optyczną w klasycznej stylistyce.

  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
Dane techniczne
Numer pozycji
21003803000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,25 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,25 A
Natężenie światła (cd)
45 cd
kolor soczewki
Żółty
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
155,49 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Żółty
Materiał, z którego wykonano obudowę
Aluminium
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,3 kg
GTIN (EAN)
4061131104261
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
230 mm x 50 mm x 66 mm
Numer pozycji
21003803000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu przemiennego (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,25 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,25 A
Natężenie światła (cd)
45 cd
kolor soczewki
Żółty
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
510,14 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Żółty
Materiał, z którego wykonano obudowę
Aluminium
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
0,66 lb.
GTIN (EAN)
4061131104261
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
9.06 inch x 1.97 inch x 2.6 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 278.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 278.75 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 12.6 15.8 15.8
Ostrzeżenie 25.2 31.6 31.6
Informacja 56.7 71.1 71.1