GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6201C
Green Series DTx 6000 Compact Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 1000W
LED 7035 R134a
Número de produto:
13888244055
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Design compacto - Permite uma fácil integração em armários pequenos ou máquinas compactas
Informações de produto "DTS 6201C 115V LED 7035"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Design compacto - Permite uma fácil integração em armários pequenos ou máquinas compactas
- Número do artigo
- 13888244055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,1
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 9,1 A
- Proteção IP (externa)
- 24
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 550 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 11,1 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, W)
- 1330 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1150 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 1150 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 880 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 300 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 113.5-126.5 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 11.1 A
- Peso do produto (kg)
- 40 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131262800
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 968 mm x 410 mm x 253 mm
- Número do artigo
- 13888244055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,1
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 9,1 A
- Proteção IP (externa)
- 24
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 550 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 11,1 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 4538 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3924 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3002 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 10,58 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 113.5-126.5 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 11.1 A
- Peso do produto (lb.)
- 88,19 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131262800
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 38.11 inch x 16.14 inch x 9.96 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 465.05 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.05 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6201C 115V LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 38.11 in
- Z
- 9.96 in
Dimensões