GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6301C
Green Series DTx 6000 Compact Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 1500W
400VAC 2~ LED 7035 R134a
Número de produto:
13888349055
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Design compacto - Permite uma fácil integração em armários pequenos ou máquinas compactas
Informações de produto "DTS 6301C 400V 2~ LED 7035"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Design compacto - Permite uma fácil integração em armários pequenos ou máquinas compactas
- Número do artigo
- 13888349055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,95
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 16 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 16 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 2
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,77 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,82 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 4 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1500 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 850 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 500 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 4 A
- Peso do produto (kg)
- 39 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131262831
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Número do artigo
- 13888349055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,95
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 16 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 16 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 2
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,77 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,82 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 4 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 2900 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 14174,76 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 4 A
- Peso do produto (lb.)
- 112,455 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131262831
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 465.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.88 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6301C 400V 2~ LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 38.11 in
- Z
- 9.96 in
Dimensões