GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6304C
Green Series DTx 6000 Compact Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 1000W
400VAC DIS 7035 R1234yf
Número de produto:
13888359355
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Design compacto - Permite uma fácil integração em armários pequenos ou máquinas compactas
Informações de produto "DTS 6304C 400/460V DIS 7035"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Design compacto - Permite uma fácil integração em armários pequenos ou máquinas compactas
- Número do artigo
- 13888359355
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Display
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,4
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 6,3 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 5,6 A
- Proteção IP (externa)
- 24
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 600 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 700 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 6 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, W)
- 1560 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, W)
- 1620 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1430 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1500 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 1430 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 1120 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 1160 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 400 g
- Tipo de refrigerante
- R1234yf
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 400-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 39 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-60 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 962 mm x 418 mm x 244 mm
- Número do artigo
- 13888359355
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Display
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,4
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 6,3 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 5,6 A
- Proteção IP (externa)
- 24
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 600 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 700 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 6 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 5326 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 5528 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 4882 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5119 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 3823 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3958 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 14,11 oz.
- Tipo de refrigerante
- R1234yf
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 400-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 85,98 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-140 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 37.88 inch x 16.46 inch x 9.61 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
DTS 6304C 400/460V DIS 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- X
- 418 mm
- Y
- 962 mm
- Z
- 244 mm
- Z1
- 187 mm
- Z2
- 57 mm
- X
- 16.46 in
- Y
- 37.87 in
- Z
- 9.61 in
- Z1
- 7.36 in
- Z2
- 2.24 in
Dimensões