You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 6301C 230V LED 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
  • Design compacto - Permite uma fácil integração em armários pequenos ou máquinas compactas
Dados técnicos
Número do artigo
13888341055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,13
Corrente de arranque a 50 Hz
16 A
Corrente de arranque a 60 Hz
16 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,705 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,82 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
1500 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
1500 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
850 W
Quantidade de refrigerante (g)
500 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 10 A
Peso do produto (kg)
34 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131262817
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Número do artigo
13888341055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,13
Corrente de arranque a 50 Hz
16 A
Corrente de arranque a 60 Hz
16 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,705 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,82 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
5118 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
2900 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
14174,76 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
521 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 10 A
Peso do produto (lb.)
99,225 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131262817
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Product sheet DE PDF 465.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 465.88 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download

Technical Drawings

DTS 6301C 230V LED 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in