You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 6204C 230V DIS 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
  • Design compacto - Permite uma fácil integração em armários pequenos ou máquinas compactas
Dados técnicos
Número do artigo
13888251355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Display
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,1
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,2
Corrente de arranque a 50 Hz
5,4 A
Corrente de arranque a 60 Hz
5,4 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
460 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
505 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
11,1 A
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, W)
1190 W
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, W)
1260 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
950 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
1090 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
950 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
730 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
820 W
Quantidade de refrigerante (g)
300 g
Tipo de refrigerante
R1234yf
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
920 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 11.1 A
Peso do produto (kg)
34 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Número do artigo
13888251355
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Display
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,1
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,2
Corrente de arranque a 50 Hz
5,4 A
Corrente de arranque a 60 Hz
5,4 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
460 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
505 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
11,1 A
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, BTU)
4060 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, BTU)
4299 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3241 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3719 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
2490 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
2798 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
10,58 oz.
Tipo de refrigerante
R1234yf
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
541,5 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 11.1 A
Peso do produto (lb.)
74,96 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Product sheet DE pdf 466.47 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 465.01 KB Download

Technical Drawings

DTS 6204C 230V DIS 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
X
399 mm
Y
966 mm
Z
244 mm
X
15.71 in
Y
38.03 in
Z
9.61 in