PF IP54
PF 11000 A
Filterfan PF 4.ª geração 29m³/h 92 mm x 92 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 A CBL UL
Número de produto:
11611151054
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
- Geometria otimizada das lamelas - Orientam o fluxo de ar, impedindo que a sujidade e a água atinjam diretamente o tapete filtrante
Informações de produto "PF 11000 115V 54 7035 A CBL"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
- Geometria otimizada das lamelas - Orientam o fluxo de ar, impedindo que a sujidade e a água atinjam diretamente o tapete filtrante
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
- 25 m³/h
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 29 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
- 19 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 11 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 11 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- mancal de manga
- Vida útil L10 (+ 40 °C)
- 55000 h
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 109 mm x 109 mm x 66 mm
- Profundidade de instalação (mm)
- 62 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,54 kg
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021438
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
- 11 cfm
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 11 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 11 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- mancal de manga
- Vida útil L10 (+ 40 °C)
- 55000 h
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 2,44 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 1,2 lb.
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021438
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1.87 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.13 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 444.01 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 444.01 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.28 MB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 115V 54 7035 A CBL
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Dimensões