PF IP54
PF 11000
Filterfan PF 4.ª geração 19m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011 UL
Número de produto:
11611801087
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
- Geometria otimizada das lamelas - Orientam o fluxo de ar, impedindo que a sujidade e a água atinjam diretamente o tapete filtrante
Informações de produto "PF 11000 24DC 54 9011"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
- Geometria otimizada das lamelas - Orientam o fluxo de ar, impedindo que a sujidade e a água atinjam diretamente o tapete filtrante
- Tipo de tensão
- DC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Caudal de ar sem obstruções DC (m³/h)
- 19 m³/h
- Caudal de ar na combinação DC (m³/h)
- 12 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 2,4 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 2,4 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 2,4 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
- 33 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Vida útil L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9011
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 109 mm x 109 mm x 53 mm
- Profundidade de instalação (mm)
- 49 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,16 kg
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131263937
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- DC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
- 17 cfm
- Caudal de ar sem obstruções DC (cfm)
- 11 cfm
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
- 11 cfm
- Caudal de ar na combinação DC (cfm)
- 7 cfm
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 2,4 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 2,4 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 2,4 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
- 33 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Vida útil L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9011
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.09 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 2,44 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 0,353 lb.
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131263937
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 444.01 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 444.01 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.23 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 24DC 54 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Dimensões