You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF 42500 230V 55 UV 9011 N3R"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
  • Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
  • Conceção adequada para utilização no exterior (NEMA 3R) - Funcionamento fiável sob chuva, neve e exposição aos raios UV
  • Maior resistência à humidade e aos jatos de água - Filtragem fiável em ambientes adversos
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
145 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
160 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
125,7 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
125,7 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
28 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
29 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
18 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
55 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
55 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
9011
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensões do produto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profundidade de instalação (mm)
97,1 mm
Peso do produto (kg)
0,92 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131077558
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
85 cfm
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
94 cfm
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
75 cfm
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
75 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
28 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
29 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
18 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
55 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
55 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
9011
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensões do produto (polegadas)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
3,82 polegada
Peso do produto (lb.)
3 lb.
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131077558
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.76 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.48 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Product sheet DE PDF 520.48 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 42500 230V 55 UV 9011 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
224 mm
B
224 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.82 in
B
8.82 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in