You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF 42500 24DC 55 UV 7035 A"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
  • Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
  • Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
  • Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
Dados técnicos
Tipo de tensão
DC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Caudal de ar sem obstruções DC (m³/h)
145 m³/h
Caudal de ar na combinação DC (m³/h)
109 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal em corrente contínua
5,9 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
40 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Vida útil L10 (+ 40 °C)
57500 h
Material do produto
Plástico
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensões do produto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profundidade de instalação (mm)
97 mm
Peso do produto (kg)
0,64 kg
Número de certificação UL
E489500
Número de certificação reconhecido pela UL
UL-US-L175229-21-02216002-2
GTIN (EAN)
4061131024965
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
DC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Caudal de ar sem obstruções DC (cfm)
85 cfm
Caudal de ar na combinação DC (cfm)
64 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal em corrente contínua
5,9 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
40 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Vida útil L10 (+ 40 °C)
57500 h
Material do produto
Plástico
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensões do produto (polegadas)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
3,82 polegada
Peso do produto (lb.)
1,41 lb.
Número de certificação UL
E489500
Número de certificação reconhecido pela UL
UL-US-L175229-21-02216002-2
GTIN (EAN)
4061131024965
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Product sheet DE PDF 520.48 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP N/A STEP 13.01 MB Download

Technical Drawings

PF 42500 24DC 55 UV 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in