You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF 43000 115V 55 7035 A"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
  • Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
  • Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
  • Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
233 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
265 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
207 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
40 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
40 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
40 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
53 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensões do produto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profundidade de instalação (mm)
97 mm
Peso do produto (kg)
1,67 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025900
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
122 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
40 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
40 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
40 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
53 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensões do produto (polegadas)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
3,82 polegada
Peso do produto (lb.)
3,68 lb.
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025900
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.2 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.96 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 572.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 572.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.87 MB Download

Technical Drawings

PF 43000 115V 55 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
223 mm
B
223 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
4.45 in