PF IP55
PF 67000 SL
Filterfan PF 4.ª Geração SlimLine 725m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 7035 UL
Número de produto:
11677102055
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
- Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
- Alto desempenho com pouca profundidade de instalação - Poupança de espaço sem comprometer o desempenho
- Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
Informações de produto "PF 67000 SL 230V 54 7035"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
- Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
- Alto desempenho com pouca profundidade de instalação - Poupança de espaço sem comprometer o desempenho
- Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
- 705 m³/h
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 725 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
- 530 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
- 580 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 115 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 165 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 115 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 66 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro canelado
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 320 mm x 320 mm x 134 mm
- Profundidade de instalação (mm)
- 127,3 mm
- Peso do produto (kg)
- 4,05 kg
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131028611
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
- 415 cfm
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
- 427 cfm
- Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
- 312 cfm
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
- 341 cfm
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 115 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 165 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 115 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 66 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro canelado
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 5.28 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 5,01 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 8,93 lb.
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131028611
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.69 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 468.1 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.1 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 284x284 IP54/Type12 | N/A | 29.65 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP | N/A | STEP | 7.35 MB | Download |
Technical Drawings
PF 67000 SL 230V 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 150 mm
- A
- 11.5 in
- B
- 11.5 in
- X
- 12.6 in
- Y
- 12.6 in
- Z1
- 0.28 in
- Z2
- 5.91 in
Dimensões