You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF 67000 SL 230V 55 UV 9011"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
  • Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
  • Alto desempenho com pouca profundidade de instalação - Poupança de espaço sem comprometer o desempenho
  • Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
705 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
725 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
530 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
580 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
115 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
165 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
115 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
66 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
9011
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
292 mm x 292 mm
Dimensões do produto (mm)
320 mm x 320 mm x 134 mm
Profundidade de instalação (mm)
127,3 mm
Peso do produto (kg)
4,05 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131028642
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
415 cfm
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
427 cfm
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
312 cfm
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
341 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
115 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
165 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
115 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
66 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
9011
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensões do produto (polegadas)
12.6 inch x 12.6 inch x 5.28 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
5,01 polegada
Peso do produto (lb.)
8,93 lb.
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131028642
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 468.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 468.1 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP N/A STEP 7.35 MB Download

Technical Drawings

PF 67000 SL 230V 55 UV 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
124 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
4.88 in