You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTFS 6021 115V LED 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
Технические данные
Номер артикула
13824244055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,3
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,19 W
Тип предохранителя
gG
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
450 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
450 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
350 W
Количество хладагента (г)
150 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
290 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
340 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
290 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
340 m³/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
20 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131258797
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
550 mm x 280 mm x 210 mm
Номер артикула
13824244055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,3
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,19 W
Тип предохранителя
gG
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
1535 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1194 btu/h
Количество хладагента (унции)
5,29 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
200 cfm
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
44,1 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131258797
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 338.97 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH EPLAN 3.11 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 23.71 MB Download
Product sheet DE PDF 427.9 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 427.9 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 285.37 KB Download