GreenCool DTx 6000 Series
DTFS 6024
Green Series DTx 6000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление или полное встраивание for indoor app. 500W
400VAC DIS CM 7035 R1234yf
Номер продукта:
13824259355
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
Информация о продукте "DTFS 6024 400/460V DIS 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
- Номер артикула
- 13824259355
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Display
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,0
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,3
- Пусковой ток, 50 Гц
- 1,7 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 1,4 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 24
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление или полное встраивание
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 175 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 185 W
- Тип предохранителя
- gG
- Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
- 480 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 430 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 430 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 330 W
- Количество хладагента (г)
- 150 g
- Тип холодильного агента
- R1234yf
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-460 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 290 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 340 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 290 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 340 m³/h
- Вес изделия (кг)
- 20 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 550 mm x 280 mm x 209 mm
- Номер артикула
- 13824259355
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Display
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,0
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,3
- Пусковой ток, 50 Гц
- 1,7 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 1,4 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 24
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление или полное встраивание
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 175 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 185 W
- Тип предохранителя
- gG
- Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, БТУ)
- 1637 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 1535 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 1126 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 5,29 oz.
- Тип холодильного агента
- R1234yf
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-460 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 170 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 200 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 170 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 200 cfm
- Вес изделия (фунты)
- 44,09 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 21.65 inch x 11.02 inch x 8.228 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 338.97 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | EPLAN | 3.11 MB | Download |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 285.37 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 440.86 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 440.52 KB | Download |