You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTFS 6034 230V DIS 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
Технические данные
Номер артикула
13824351355
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,3
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,5
Пусковой ток, 50 Гц
4,1 A
Пусковой ток, 60 Гц
4,0 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
230 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
255 W
Тип предохранителя
gG
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
700 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
640 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
640 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
490 W
Количество хладагента (г)
180 g
Тип холодильного агента
R1234yf
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
340 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
340 m³/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
18 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
550 mm x 280 mm x 210 mm
Номер артикула
13824351355
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,3
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,5
Пусковой ток, 50 Гц
4,1 A
Пусковой ток, 60 Гц
4,0 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
230 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
255 W
Тип предохранителя
gG
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, БТУ)
2388 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
2183 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1672 btu/h
Количество хладагента (унции)
6,35 oz.
Тип холодильного агента
R1234yf
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
200 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
200 cfm
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
39,68 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 338.97 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH EPLAN 3.11 MB Download
Product sheet DE pdf 440.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 440.52 KB Download