You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTFS 6044 400/460V DIS 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
Технические данные
Номер артикула
13824459355
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,0
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,1
Пусковой ток, 50 Гц
3,2 A
Пусковой ток, 60 Гц
2,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
420 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
420 W
Тип предохранителя
gG
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
990 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
890 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
890 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
680 W
Количество хладагента (г)
225 g
Тип холодильного агента
R1234yf
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-460 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-460 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
540 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
590 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
290 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
340 m³/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
25 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
550 mm x 280 mm x 279 mm
Номер артикула
13824459355
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,0
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,1
Пусковой ток, 50 Гц
3,2 A
Пусковой ток, 60 Гц
2,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление или полное встраивание
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
420 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
420 W
Тип предохранителя
gG
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, БТУ)
3378 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
3037 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
2320 btu/h
Количество хладагента (унции)
7,94 oz.
Тип холодильного агента
R1234yf
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-460 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-460 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
318 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
347 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
171 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
200 cfm
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
55,12 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
21.65 inch x 11.02 inch x 10.98 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 338.97 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH EPLAN 3.11 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 285.37 KB Download