DTS 3000 Series
DTS 3061
Серия DTS 3000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for outdoor app. 800W
115VAC SC LH 7035 R513A
Номер продукта:
13382344375
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Информация о продукте "DTS 3061 115V SC LH N3R/4 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
- Номер артикула
- 13382344375
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,16
- Пусковой ток, 60 Гц
- 5,2 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 64 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 690 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 5,6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 800 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 800 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 650 W
- Количество хладагента (г)
- 400 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 40 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 10 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 150 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 325 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 5.6 A
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 23 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131064435
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 515 mm x 255 mm x 274 mm
- Номер артикула
- 13382344375
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,16
- Пусковой ток, 60 Гц
- 5,2 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 64 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 690 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 5,6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 2700 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 2200 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 14,1 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 104 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 50 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 88,29 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 191,29 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 5.6 A
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 50,71 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131064435
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 20.78 inch x 10.04 inch x 10.8 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.55 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.55 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 439.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 439.16 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 415.24 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.4 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3061 115V SC LH N3R/4 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 152.4 mm
- B
- 230.3 mm
- C
- 209.6 mm
- D
- 26.1 mm
- E
- 203.2 mm
- F
- 225.6 mm
- G
- 238.1 mm
- H
- 14.3 mm
- I
- 76.1 mm
- X
- 255.3 mm
- Y
- 515.2 mm
- Z
- 274 mm
- A
- 6 in
- B
- 9.07 in
- C
- 8.25 in
- D
- 1.03 in
- E
- 8 in
- F
- 8.88 in
- G
- 9.37 in
- H
- 0.56 in
- I
- 3 in
- X
- 10.05 in
- Y
- 20.28 in
- Z
- 10.79 in
Размеры