DTS 3000 Series
DTS 3661C
Серия DTS 3000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for outdoor app. 7100W
230VAC SC CM 7035 R513A
Номер продукта:
13581491205
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Информация о продукте "DTS 3661C 230V 60Hz SC 7035 R513A"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
- Номер артикула
- 13581491205
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 4464 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 4464 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 7100 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 7100 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 7100 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 6800 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 6800 W
- Количество хладагента (г)
- 1775 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1385 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 1385 m³/h
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 107 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261582
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- Холодопроизводительность при L55/L45 (50 Гц, Вт)
- 6800 W
- Холодопроизводительность при L55/L45 (60 Гц, Вт)
- 6800 W
- Номер артикула
- 13581491205
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 4464 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 4464 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 24226 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 24226 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 23202 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 23202 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 62,61 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 815,18 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 815,18 cfm
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 235,9 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261582
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
- Холодопроизводительность при L55/L45 (50 Гц, БТУ)
- 23202 btu/h
- Холодопроизводительность при L55/L45 (60 Гц, БТУ)
- 23202 btu/h
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE | 386.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.12 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3661C 230V 60Hz SC 7035 R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
Размеры