You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 3161 460V 60Hz SC LH LT GY"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Технические данные
Номер артикула
13385436375
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1
Пусковой ток, 50 Гц
15 A
Пусковой ток, 60 Гц
15 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
70 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
70 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1200 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1200 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
15 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
1140 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1200 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1140 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
350 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
350 W
Количество хладагента (г)
360 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
190 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
190 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
300 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
300 m³/h
Тип и номинал предохранителя
CC / 15 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
879-1172 W
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
42 kg
Диапазон температур управления (°C)
0-55 °C
GTIN (EAN)
4061131068341
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
748 mm x 395 mm x 237 mm
Номер артикула
13385436375
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1
Пусковой ток, 50 Гц
15 A
Пусковой ток, 60 Гц
15 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
70 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
70 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1200 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1200 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
15 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
3889,9 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
4100 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
1194 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1194 btu/h
Количество хладагента (унции)
12,7 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
111,83 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
111,83 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
177 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
177 cfm
Тип и номинал предохранителя
CC / 15 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
3000-4000 btu/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
92,59 lb.
Диапазон температур управления (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131068341
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.08 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Product sheet DE PDF 328 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 431.42 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.68 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT +30..+140F N/A pdf 61.13 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT +30..+140F N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

DTS 3161 460V 60Hz SC LH LT GY

Mounting holes Ø 8 mm

Размеры
A
300 mm
B
310 mm
C
130 mm
D
292 mm
E
25 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
7 mm
I
360 mm
J
265 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
395 mm
Y
748 mm
Z
294 mm
A
11.81 in
B
12.2 in
C
5.12 in
D
11.5 in
E
0.98 in
F
9 in
G
1.5 in
H
0.28 in
I
14.17 in
J
10.43 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
15.55 in
Y
29.45 in
Z
11.57 in