DTS 3000 Series
DTS 3265
Серия DTS 3000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for outdoor app. 3500W
460VAC 3~ SC LH 7035 R513A
Номер продукта:
13383836375
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Информация о продукте "DTS 3265 460V 60Hz SC LH LT GY"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
- Номер артикула
- 13383836375
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,06
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 73 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2100 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 2100 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 3500 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 3500 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 2400 W
- Количество хладагента (г)
- 1200 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 414-506 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 1200 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 1200 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1200 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 1200 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
- 2930-3810 W
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 68 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131067511
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1347 mm x 406 mm x 301 mm
- Номер артикула
- 13383836375
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,06
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 73 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2100 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 2100 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 12000 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 8000 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 42,32 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 414-506 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 706 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
- 10000-13000 btu/h
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 150 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131067511
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 53.04 inch x 16 inch x 11.9 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.56 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.56 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 477.51 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 476.48 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.72 KB | Download |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 874.72 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| FLZ 520 THERMOSTAT +30..+140F | N/A | 61.13 KB | Download | |
| FLZ 520 THERMOSTAT +30..+140F | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3265 460V 60Hz SC LH LT GY
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 427 mm
- B
- 280 mm
- C
- 135 mm
- D
- 348 mm
- E
- 25 mm
- F
- 9 mm
- G
- 330 mm
- H
- 537 mm
- I
- 35 mm
- J
- 92 mm
- K
- 126 mm
- L
- 209 mm
- M
- 198 mm
- N
- 192 mm
- O
- 214 mm
- P
- 114 mm
- Q
- 267 mm
- X
- 406 mm
- Y
- 1347 mm
- Z
- 301 mm
- A
- 16.81 in
- B
- 11.02 in
- C
- 5.31 in
- D
- 13.7 in
- E
- 0.98 in
- F
- 0.35 in
- G
- 12.99 in
- H
- 21.14 in
- I
- 1.38 in
- J
- 3.62 in
- K
- 4.96 in
- L
- 8.23 in
- M
- 7.8 in
- N
- 7.56 in
- O
- 8.43 in
- P
- 4.49 in
- Q
- 10.51 in
- X
- 15.98 in
- Y
- 53.03 in
- Z
- 11.85 in
Размеры