You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 6X1E 230V 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
Технические данные
Номер артикула
13887331555
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Premium Controller
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1700 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1700 W
Тип предохранителя
C
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
2600 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
2600 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
2600 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
2100 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
2100 W
Количество хладагента (г)
1100 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
990 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
990 m³/h
Тип и номинал предохранителя
C / 10 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
1000-2800 W
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
75 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253938
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
1547 mm x 485 mm x 278 mm
Номер артикула
13887331555
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Premium Controller
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1700 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1700 W
Тип предохранителя
C
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
8877 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
8877 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
7165 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
7165 btu/h
Количество хладагента (унции)
38801,36 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
583 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
583 cfm
Тип и номинал предохранителя
C / 10 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
3412-9554 btu/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
165,35 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253938
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 423.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.95 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 748.35 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
47 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1547 mm
Z
278 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
1.85 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.91 in
Z
10.94 in