GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Cooling Unit Side Mount for indoor app. 1000-2800W
400VAC 3~ 7035 R513A
Номер продукта:
13887332555
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
Информация о продукте "DTS 6X1E 400V 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Номер артикула
- 13887332555
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Premium Controller
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1300 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1300 W
- Тип предохранителя
- C
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 2600 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 2600 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 2600 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 2100 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 2100 W
- Количество хладагента (г)
- 1100 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 990 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 990 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- C / 6 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
- 1000-2800 W
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 75 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131253945
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1547 mm x 485 mm x 278 mm
- Номер артикула
- 13887332555
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Premium Controller
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1300 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1300 W
- Тип предохранителя
- C
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 8877 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 8877 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 7165 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 7165 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 38801,36 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 583 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 583 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- C / 6 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
- 3412-9554 btu/h
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 165,35 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131253945
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 423.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 78.4 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 748.35 KB | Download |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E 400V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 47 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1547 mm
- Z
- 278 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 1.85 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.91 in
- Z
- 10.94 in
Размеры