You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLH 275SLM-UL 230V AC"

Тепловентилятор FLH 275 SLM предотвращает образование конденсата и обеспечивает равномерное распределение температуры воздуха внутри корпусов.

  • Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
  • Проверено на соответствие техническим требованиям к подвижному составу - Ударо- и вибростойкий
  • Ударо- и вибростойкий - Применимы в таких отраслях, как ветроэнергетика, телекоммуникации и другая мобильная техника
  • Встроенный термостат - Автоматическое управление без необходимости установки контроллера
  • Компактная конструкция - Экономия места
Технические данные
Мощность электрического нагрева
275 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Макс. температура поверхности (°C)
70 °C
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (кг)
1 kg
GTIN (EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
108 mm x 87 mm x 126 mm
Мощность электрического нагрева
275 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Макс. температура поверхности (°F)
158 °F
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (фунты)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
4.25 inch x 3.43 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 398.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 398.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 399.94 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 142.16 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.3 KB Download
Manual FLH 275 SLM N/A pdf 399.94 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH 275SLM-UL 230V AC

Размеры
X
118 mm
Y
110.5 mm
Z1
71 mm
Z2
9.5 mm
X
4.65 in
Y
4.35 in
Z1
2.8 in
Z2
0.37 in