You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 11000 24DC 54 7035"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
  • Оптимизированная геометрия жалюзи - Направляет воздушный поток, предотвращая попадание грязи и воды непосредственно на фильтрующий мат
Технические данные
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
19 m³/h
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
12 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
2,4 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
2,4 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
2,4 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
33 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Срок службы L10 (+40 °C)
70000 h
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
92 mm x 92 mm
Размеры изделия (мм)
109 mm x 109 mm x 53 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
49 mm
Вес изделия (кг)
0,16 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131263951
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
17 cfm
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
11 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
11 cfm
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
7 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
2,4 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
2,4 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
2,4 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
33 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Срок службы L10 (+40 °C)
70000 h
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
3.62 inch x 3.62 inch
Размеры изделия (дюймы)
4.29 inch x 4.29 inch x 2.09 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
2,44 дюйм
Вес изделия (фунты)
0,353 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131263951
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 444.01 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 444.01 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.23 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download

Technical Drawings

PF 11000 24DC 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
92 mm
B
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
49 mm
A
3.62 in
B
3.62 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
1.93 in