PF IP54
PF 11000
Filterfan PF 4-го поколения 19m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011 UL
Номер продукта:
11611801087
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
- Оптимизированная геометрия жалюзи - Направляет воздушный поток, предотвращая попадание грязи и воды непосредственно на фильтрующий мат
Информация о продукте "PF 11000 24DC 54 9011"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
- Оптимизированная геометрия жалюзи - Направляет воздушный поток, предотвращая попадание грязи и воды непосредственно на фильтрующий мат
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
- 19 m³/h
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
- 12 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2,4 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 2,4 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 2,4 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 33 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 70000 h
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 92 mm x 92 mm
- Размеры изделия (мм)
- 109 mm x 109 mm x 53 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 49 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,16 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131263937
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 17 cfm
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
- 11 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 11 cfm
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
- 7 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2,4 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 2,4 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 2,4 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 33 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 70000 h
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.09 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 2,44 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 0,353 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131263937
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 444.01 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 444.01 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.23 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 24DC 54 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Размеры