You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 43000 230V 55 UV 7035 A"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
  • Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
  • Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
  • На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
233 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
265 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
180 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
207 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
45 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
39 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
45 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
53 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
53 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
223 mm x 223 mm
Размеры изделия (мм)
252 mm x 252 mm x 119 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
97 mm
Вес изделия (кг)
1,67 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025504
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
137 cfm
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
156 cfm
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
106 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
122 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
45 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
39 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
45 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
53 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
53 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
8.78 inch x 8.78 inch
Размеры изделия (дюймы)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.685 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
3,82 дюйм
Вес изделия (фунты)
3,682 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025504
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 572.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 572.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.87 MB Download

Technical Drawings

PF 43000 230V 55 UV 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
4.45 in