PF
PF 43000 A
Filterfan PF 4-го поколения 233m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
Номер продукта:
11643804054
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
Информация о продукте "PF 43000 24DC 55 7035 A"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 265 m³/h
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
- 233 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 207 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 12 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 12 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 12 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 53 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 223 mm x 223 mm
- Размеры изделия (мм)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 119,13 mm
- Вес изделия (кг)
- 1,51 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131026174
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 122 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 12 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 12 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 12 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 53 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 4,69 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 3,33 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131026174
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.2 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.7 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 572.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 13.59 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 24DC 55 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 4.45 in
Размеры