PWx 3000
PWS 3082
Воздушно-водный теплообменник Боковое крепление 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Номер продукта:
12358120048
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Промышленная надежность - Прочный корпус из стали или нержавеющей стали обеспечивает долговечную работу в суровых условиях эксплуатации
- Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
- Высокая эффективность охлаждения - Обеспечивает высокую производительность при низких расходах и минимальном падении давления
Информация о продукте "PWS 3082 230V 304SS"
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Промышленная надежность - Прочный корпус из стали или нержавеющей стали обеспечивает долговечную работу в суровых условиях эксплуатации
- Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
- Высокая эффективность охлаждения - Обеспечивает высокую производительность при низких расходах и минимальном падении давления
- Номер артикула
- 12358120048
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,13 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 0,16 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 34
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Количество фаз
- 1
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 0,5 A
- Допустимое рабочее давление (бар)
- 10 bar
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 450 л)
- 900 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 450 л)
- 850 W
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 1 °C
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 10 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Диапазон температур управления (°C)
- 2-60 °C
- Вес изделия (кг)
- 10 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041177
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (мм)
- 613 mm x 257 mm x 143 mm
- Номер артикула
- 12358120048
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,13 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 0,16 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 34
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Количество фаз
- 1
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 0,5 A
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, БТУ, 450 л)
- 2900 btu/h
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 34 °F
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 50 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Диапазон температур управления (°F)
- 36-140 °F
- Вес изделия (фунты)
- 22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041177
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (дюймы)
- 24.14 inch x 10.13 inch x 5.62 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 5.14 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 224.29 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 224.29 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 3082 230V 304SS
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 130 mm
- B
- 225 mm
- C
- 90 mm
- D
- 120 mm
- E
- 186 mm
- F
- 211.9 mm
- X
- 257 mm
- Y
- 613 mm
- Z
- 143 mm
- A
- 5.12 in
- B
- 8.86 in
- C
- 3.54 in
- D
- 4.72 in
- E
- 7.32 in
- F
- 8.34 in
- X
- 10.12 in
- Y
- 24.13 in
- Z
- 5.63 in
Размеры